Publiko produktet
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX
Elice 35x23 DX

    Elice 35x23 DX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a

    sinistra. Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codice/Finiture

      04 2038 1001 Bianco lucido
      04 2038 1021 Bianco satinato
      04 2038 1022 Nero satinato
      04 2038 1023 Cemento satinato
      04 2038 1029 Sabbia satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Elice_lavabo_sospeso_35x23_DX_0420381001
    • Ürün ailesiElice
    • Ürün grubuElice
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-04-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)120
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)230
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 açıklamasıCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 11
    • OmniClass başlığıSingle Sinks