Publiko produktet
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Ürün ailesiSfera
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-03-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)810
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)630
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)36
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıToilets
    • UNSPSC kodu30181505
    • Uniclass 2015 koduSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION