Publiko produktet
Premium 40x32
Premium 40x32
Premium 40x32

    Premium 40x32

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 02 2042 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.PREMIUM_lavabo_sospeso_40x32_0220421001
    • Ürün ailesiPremium
    • Ürün grubuBasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-11-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)155
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)320
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 11
    • OmniClass başlığıSingle Sinks