Publiko produktet
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX
Sfera 55x35 Wc UP-FIX

    Sfera 55x35 Wc UP-FIX

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio
    up fix.

    Özellikler
    • 05 1175 0001 Bianco lucido

      05 1175 0021 Bianco satinato

      05 1175 0022 Nero satinato

      05 1175 0023 Cemento satinato

      05 1175 0028 Acqua satinato

      05 1175 0029 Sabbia satinato

      05 1175 0030 Lino satinato

      05 1175 0031 Seta satinato

      05 1175 0032 Tortora satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SFERA_wc_sospeso_55x35_UP_FIX
    • Ürün ailesiSfera
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-08-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)410
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)26
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011289
    • ETIM AdıToilet closet
    • Uniclass 2015 koduSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets