Publiko produktet
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • 05 1155 0001 Bianco lucido

      05 1155 0021 Bianco satinato

      05 1155 0022 Nero satinato

      05 1155 0023 Cemento satinato

      05 1155 0028 Acqua satinato

      05 1155 0029 Sabbia satinato

      05 1155 0030 Lino satinato

      05 1155 0031 Seta satinato

      05 1155 0032 Tortora satinato


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.SFERA_wc_sospeso_55x35_0511550001
    • Ürün ailesiSfera
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-09-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)410
    • Genişlik (mm)550
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)26
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets