Publiko produktet
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Ceramica Catalano ile iletişime geçin

    Özellikler
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.ZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • Ürün ailesiZERO
    • Ürün grubuWC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-08-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)265
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)550
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)23
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011289
    • ETIM AdıToilet closet
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets