Publiko produktet
Common Clay Block 20 cm
Arşivlendi

Common Clay Block 20 cm

Perforated block of 10 cm. wide and 7 cm of height, of high performance of resistance to the compression for masonry walls
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.BM-20
  • Ürün ailesiCommon Clay Brick
  • Ürün grubuTraditional
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)198
  • Genişlik (mm)306
  • Derinlik (mm)113
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeMortar
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)5.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıDuvar
  • UNSPSC adıCeramic bricks
  • UNSPSC kodu30131602
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 açıklamasıClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBrick Masonry
  • OmniClass numarası23-13 21 00
  • OmniClass başlığıBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls