Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
charlottepipe/products/218cda8b-c5e1-4eaf-87c4-11580613963c
Ev
Kategoriler
Sıhhi tesisat
Borular
Floor Drain Adj Top 5in Round Grate CPVC AW 1500C
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Charlotte Pipe and Foundry
Takip et
Floor Drain Adj Top 5in Round Grate CPVC AW 1500C
3.2
(5 incelemeler)
1 1/2 x 5 CPVC AW FLOOR DRAIN CPVC GRATE
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
aw1500c
Ürün ailesi
Fittings
Ürün grubu
CPVC Fittings
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2014-01-01
Baskı numarası
1
Genişlik (inç)
1.5
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.pspipe.com/charlotte-pipe-foundry/
İlgili
İlgili
Ana malzeme
PVC
Tasarım yeri
Birleşik Devletler
Üretim yeri
Birleşik Devletler
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Sıhhi tesisat - Borular
Uniclass 2015 kodu
Ac_10_40_63
Uniclass 2015 açıklaması
Pipe fitting
OmniClass numarası
23-27 43 00
OmniClass başlığı
Pipe Fittings
Benzer ürünler
Watts
Potable Water Expansion Tanks - PLT
4.8
(
20
)
İndir
Watts
Water Hammer Arrestors - 15M2
4.7
(
21
)
İndir
Valsir
VALSIR® HDPE
4.5
(
42
)
İndir
Spears Manufacturing
DWV PVC Schedule 40 Pipe - DWV-PD-400
4.1
(
19
)
İndir
Orion
Floor Drains with Integral Trap Blueline FRPP NH
İndir
Victaulic
90° Long Radius Elbow - No. 100 5D
3.3
(
12
)
İndir