Publiko produktet
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
8060L Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060L Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0° +90°. “L” Light with weaker spring for doors with less than 500mm width.
    Özellikler
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 500mm. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° .
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060L
    • Ürün ailesiGlass Hardware
    • Ürün grubuHydraulic hinge
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)112
    • Derinlik (mm)52
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)0.78
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıGlass doors
    • UNSPSC kodu30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass numarası23-17 11 23
    • OmniClass başlığıAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors