Publiko produktet
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
Özellikler
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Top-Hinge-Unica-100E20
  • Ürün ailesiGlass Hardware
  • Ürün grubuTop Free hinge
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-04-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)56
  • Genişlik (mm)167
  • Derinlik (mm)38
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)0.63
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
  • IFC sınıflandırmasıKapı
  • UNSPSC adıGlass doors
  • UNSPSC kodu30171501
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAll-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass numarası23-17 11 23
  • OmniClass başlığıAll Glass Doors
  • CSI UniFormat II koduB2030
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Doors