Publiko produktet
8060BT Hydraulic Hinge Biloba
8060BT Hydraulic Hinge Biloba
8060BT Hydraulic Hinge Biloba
8060BT Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060BT Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed conceived for applications in damp environments and high temperature like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90°.
    Özellikler
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° .
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060BT
    • Ürün ailesiGlass Hardware
    • Ürün grubuHydraulic hinge
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)112
    • Derinlik (mm)52
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)0.78
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıGlass doors
    • UNSPSC kodu30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass numarası23-17 11 23
    • OmniClass başlığıAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors