Publiko produktet
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
8060SF Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060SF Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed of the door with stop. Ideal for hermetic closing. Stop at 0°. Without +90° stop.
    Özellikler
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Closes from every opening position.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Hydraulic-Hinge-Biloba-8060SF
    • Ürün ailesiGlass Hardware
    • Ürün grubuHydraulic hinge
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-04-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)110
    • Genişlik (mm)112
    • Derinlik (mm)52
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)0.78
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Accessories
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıGlass doors
    • UNSPSC kodu30171501
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAll-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass numarası23-17 11 23
    • OmniClass başlığıAll Glass Doors
    • CSI UniFormat II koduC1020
    • CSI UniFormat II başlığıInterior Doors