Publiko produktet
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
Özellikler
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2510100
  • Ürün ailesiWORKING
  • Ürün grubuTOILET BRUSHES
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-10-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)90
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)1.35
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II koduE2020
  • CSI UniFormat II başlığıMovable Furnishings