Publiko produktet
LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

ouble lateral led light mirror w/lower led light (110x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 46
Özellikler
  • 30W (240V) IP 44
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2818206
  • Ürün ailesiLED LIGHTING
  • Ürün grubuMIRRORS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)35
  • Genişlik (mm)1100
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeCam
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)13.15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
  • OmniClass numarası23-21 37 13 15
  • OmniClass başlığıMirrors
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings