Publiko produktet
COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4918AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.COTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4918AC
  • Ürün ailesiFaucet & Taps & Mixer
  • Ürün grubuAutomatic Basin Faucet
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-05-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)143.5
  • Genişlik (mm)36
  • Derinlik (mm)123
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriTayland
  • Üretim yeriTayland
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets