Publiko produktet
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

Özellikler
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SNORKELTM12
  • Ürün ailesiScissor and Vertical mast Lifts
  • Ürün grubuVertical Mast lifts
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-07
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Hava Ekipmanları
  • IFC sınıflandırmasıNesne

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa