Publiko produktet
Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Cycle Rack (Aluminum Sliding Type, High-Low Type) – SR-AHW

Aluminum sliding cycle rack designed for efficient bicycle storage in limited spaces.

The high-low rack arrangement helps make effective use of narrow spaces.

The aluminum rack runs smoothly and stably on two aluminum rails for light and quiet operation.

Child-seat electric-assist bicycles can be stored in the low-position rack.

Suitable for a wide range of bicycles, including electric-assist bicycles and children's bicycles.

Özellikler
  • ■SR-AHW

    Type: Aluminum Sliding Cycle Rack, High-Low Type

    Maximum Bicycle Weight: 40 kg

    Wheel Size (Low Rack): 12–28 inches

    Wheel Size (High Rack): 16–28 inches

    Maximum Tire Width: 55 mm

    Maximum Bicycle Length: 1900 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 300 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cycle-rack-aluminum-sliding-high-low-sr-ahw
  • Ürün ailesiBicycle parking
  • Ürün grubuBicycle racks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-14
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin