Publiko produktet
Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Cycle Rack (Two-Tier Type for Sliding Racks) – TC-SRGF

Upper-tier cycle rack designed to make efficient use of the space above sliding cycle racks.

The two-tier design increases bicycle storage capacity while making effective use of vertical space.

Equipped with a gas spring for smooth and quiet operation.

The freestanding column design provides flexible installation in bicycle parking areas.

Available in high and low configurations for efficient bicycle storage layouts.

Özellikler
  • ■TC-SRGFH

    Type: High Position

    Capacity: 1 Bicycle

     

    ■TC-SRGFL

    Type: Low Position

    Capacity: 1 Bicycle

    Maximum Bicycle Weight: 25 kg

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Bicycle Length: 1840 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Maximum Bicycle Height: 1100 mm

    Rack Pitch: 450 mm

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cycle-rack-two-tier-sliding-tc-srgf
  • Ürün ailesiBicycle parking
  • Ürün grubuBicycle racks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-14
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin