Publiko produktet
Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle Stand (Fat Bike Type) – CS-GF

Cycle stand designed specifically for fat bikes with extra-wide tires.

Suitable for fat bikes with tire widths from 100 to 120 mm.

The low-position stand provides stable and convenient bicycle storage.

Made of hot-dip galvanized structural steel pipe for durability and corrosion resistance.

Designed for fat bikes with wheel sizes of 20 inches or larger.

Özellikler
  • ■CS-GF

    Type: Fat Bike Cycle Stand, Low Position 

    Maximum Bicycle Weight: 30 kg

    Wheel Size: 20 inches or larger (Fat Bike)

    Tire Width: 100–120 mm

    Minimum Stand Pitch: 700 mm

    Material: Structural Steel Pipe

    Finish: Hot-Dip Galvanized

    Anchor: Included

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cycle-stand-fat-bike-cs-gf
  • Ürün ailesiBicycle parking
  • Ürün grubuBicycle stands
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-14
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin