Publiko produktet
Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Cycle Rack (Two-Tier Type) – TC-TGF

Two-tier cycle rack designed for efficient use of bicycle parking space.

The upper and lower rack arrangement increases bicycle storage capacity while making effective use of vertical space.

Equipped with a gas spring for smooth and quiet operation.

The freestanding column design provides an efficient solution for bicycle parking areas.

Available as a set combining high- and low-position racks.

Özellikler
  • ■TC-TGFH / TC-TGFL

    Type: High Position / Low Position

    Capacity: 2 Bicycles per Set

    Wheel Size: 20–27 inches

    Maximum Tire Width: 50 mm

    Maximum Handlebar Width: 600 mm

    Rack Pitch: 450 mm

    Operation: Gas Spring

    Color: Autumn Gray

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.cycle-rack-two-tier-tc-tgf
  • Ürün ailesiBicycle parking
  • Ürün grubuBicycle racks
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-10-14
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bike Racks & Shelters
BIMobject ürün kütüphanesi

Revit için Tasarım Uygulaması

Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

  • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
  • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
  • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin