Publiko produktet
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120
Slidex Slope Type  HCS-120

    Slidex Slope Type HCS-120

    SLIDEX HCS-120 is a slope-type self-closing sliding door system designed for doors weighing 80–120 kg.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used for heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Özellikler
    • HCS-120
      Door weight: 80–120 kg
      Door width: 1,000–1,500 mm
      Maximum opening width: 850–1,350 mm

      Available opening widths up to 2,000 mm as a special order.

      Available in right-hand (HCS-120R), left-hand (HCS-120L), and double-door (HCS-120W) configurations.

      Aluminum rail length: 2,800 mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.slidex-slope-type-hcs-120
    • Ürün ailesiSLIDEX
    • Ürün grubuSLOPE TYPE
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)90
    • Genişlik (mm)2830
    • Derinlik (mm)138
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)7.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin