Publiko produktet
Slidex Slope Type  HCS-200N
Slidex Slope Type  HCS-200N

    Slidex Slope Type HCS-200N

    SLIDEX HCS-200N is a slope-type self-closing sliding door system designed for heavy doors.

    Hydraulic control and a rack assembled into the sloped rail provide easy and controlled door operation.

    A rear-side brake reduces impact when the door is opened strongly, helping to prevent damage to the hardware and stopper.

    A balance-type wheel is used to support heavy doors, while the temperature control device maintains consistent opening force between -10°C and 40°C.

    Özellikler
    • HCS-200N
      Door weight: 120–200 kg
      Door width: 1,000–2,000 mm
      Maximum opening width: 850–1,850 mm

      Available in right-hand (HCS-200NR) and left-hand (HCS-200NL) configurations.

      Guide roller options: HCS-GRO-16, HCS-GRO-25 and HCS-GRO-30.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.slidex-slope-type-hcs-200n
    • Ürün ailesiSLIDEX
    • Ürün grubuSLOPE TYPE
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-10-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)76
    • Genişlik (mm)3700
    • Derinlik (mm)260
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeÇelik
    • Ağırlık net (Kg)11.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Kayar Kapılar
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin