Publiko produktet
Linear drain with full cover
Linear drain with full cover
    Deante
    Arşivlendi

    Linear drain with full cover

    • additional holes in the vertical walls of the cover improve the water outflow
    • made of stainless steel
    • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    • the set includes levelling legs and a cover removal hook
    • Length
      • 006B - 600mm
      • 007B - 700mm
      • 008B - 800mm
      • 010B - 1000mm
    Özellikler
      • set includes a siphon with a height of 65 mm and capacity of 40 l/min
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.kos_006b_007b_008b_010b
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-13
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)120
    • Derinlik (mm)98
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 açıklamasıDrainage equipment
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSanitary Drains
    • OmniClass numarası23-31 17 29
    • OmniClass başlığıShower Drains