Publiko produktet
120130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

120130 Wall-mounted BOB washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 150mm centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 220mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar within first 90°. Full flow 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.120130
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)285
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika