Publiko produktet
6601 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets
DELABIE

6601 Wall-mounted paper towel dispenser, for 750 sheets

Wall-mounted paper towel dispenser. Bacteriostatic 304 stainless steel with bright polished finish. Paper towel dispenser with lock and standard DELABIE key. With level control. Capacity 750 sheets. Stainless steel thickness: 1mm. Bright polished stainless steel. Dimensions: 120 x 275 x 450mm. Pack of 180 folded paper towels can be ordered separately (ref. 6606). Paper towel dimensions: open 230 x 250 mm, closed 115 x 250 mm. Paper towel dispenser with 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6601
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)450
  • Genişlik (mm)279
  • Derinlik (mm)137
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)3838
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • OmniClass numarası23-21 43 15 25
  • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika