Publiko produktet
120400 Wall-mounted PMR XS washbasin
DELABIE

120400 Wall-mounted PMR XS washbasin

Wall-mounted washbasin. Hand washbasin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With no tap hole. Supplied with 1¼" waste. With no overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 3411400015]
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.120400
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-05-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika