Publiko produktet
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
    DELABIE

    120650 Countertop QUADRA washbasin

    Countertop washbasin, 380x380mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Cutout diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3kg. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.120650
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-01-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)72
    • Genişlik (mm)380
    • Derinlik (mm)380
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika