Publiko produktet
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
120830 UNITO wall-mounted washbasin
    DELABIE

    120830 UNITO wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin, 395 x 350mm. Sleek and timeless design. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. Without tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.3kg. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.120830
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)395
    • Derinlik (mm)350
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika