Publiko produktet
121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin
DELABIE

121150BK AQUEDUTO wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 700 x 440mm Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with brackets and fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 12kg. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.121150BK
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)115
  • Genişlik (mm)700
  • Derinlik (mm)440
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)10.79
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika