Publiko produktet
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin
    DELABIE

    121180 MINI BAILA wall-mounted washbasin

    Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm.
    Design-led styling.
    Bacteriostatic 304 stainless steel.
    Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 1mm.
    Rounded edges prevent injury.
    With central tap hole Ø 35mm.
    Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
    Supplied with fixing elements.
    CE marked. Complies with European standard EN 14688.
    Weight: 4.1kg.
    30-year warranty.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.121180
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-11-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)290
    • Genişlik (mm)375
    • Derinlik (mm)430
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011550
    • ETIM AdıWashbasin
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika