Publiko produktet
121370 LAVANDO WC hand washbasin
121370 LAVANDO WC hand washbasin
    DELABIE

    121370 LAVANDO WC hand washbasin

    WC hand washbasin, 450 x 300mm. Design-led hand washbasin. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With tap hole Ø35mm on right side. Supplied with waste 1¼". Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with norm EN 14688. Weight: 3.2kg.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.121370
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWashbasin
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)300
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriPortekiz
    • Ağırlık net (Kg)3.81
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika