Publiko produktet
121430 FRAJU wall-mounted washbasin
DELABIE

121430 FRAJU wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 530x470mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm for the bowl and 1.5mm for surround. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.65kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0211430008]
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.121430
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)165
  • Genişlik (mm)530
  • Derinlik (mm)470
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika