Publiko produktet
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin. Basin internal diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm right tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixings. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.9kg. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.123400
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)150
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)390
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika