Publiko produktet
182400 Wall-mounted cleaners' sink
DELABIE

182400 Wall-mounted cleaners' sink

3.8 / 5 yıldız3.8(8 incelemeler)
Wall-mounted sink with splashback. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.9mm. Seam-free, pressed bowl. Deep sink. Smooth surface. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1½" waste . Without overflow. Supplied with fixing elements and splashback. Can install with a stainless steel hinged grid (ref 102400). Weight: 4.6kg. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.182400
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-13
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)2565
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika