Publiko produktet
187000 Surgical scrub-up trough with high upstand
DELABIE

187000 Surgical scrub-up trough with high upstand

Wall-mounted surgical scrub-up trough with 450mm upstand. Suitable for hospitals and healthcare facilities. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Length 2,100mm, 3 services. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. "Hygiene+" design: reduces niches where bacteria can develop, concealed trap, easy to clean. Drainage on the right. Without overflow. Supplied with fixing elements and 1"1/4 waste. CE marked. Complies with norm EN 14296. Weight: 48.5kg. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.187000
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuWashbasin
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-10-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1020
  • Genişlik (mm)2100
  • Derinlik (mm)475
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriPortekiz
  • Üretim yeriPortekiz
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 açıklamasıWash basins, sinks and troughs
  • OmniClass numarası23-25 59 11 13 11
  • OmniClass başlığıSurgeon Scrub Sinks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
Afganistan
Almanya
Angola
Arjantin
Avustralya
Bahamalar
Azerbaycan
Arnavutluk
Batı Sahara
Bolivya
Fiji
Belize
Bangladeş
Avusturya
Benin
Brezilya
New Caledonia
Birleşik Devletler
Bhutan
Belçika
Botswana
Ekvador
Papua Yeni Gine
Dominik Cumhuriyeti
Birleşik Arap Emirlikleri
Beyaz Rusya
Burkina Faso
Falkland Adaları (Islas Malvinas)
Solomon Adaları
El Salvador
Brunei Sultanlığı
Bosna Hersek
Burundi
Fransız Guyanası
Timor-Leste
Grönland
Çin
Bulgaristan
Çad
Guyana
Vanuatu
Guatemala
Endonezya
Çek Cumhuriyeti
Cezayir
Kolombiya
Yeni Zelanda
Haiti
Ermenistan
Danimarka
Cibuti
Paraguay
Honduras
Filipinler
Estonya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Peru
Jamaika
Filistin
Finlandiya
Ekvator Ginesi
Şili
Kanada
Güney Kore
Fransa
Eritre
Surinam
Kostarika
Gürcistan
Hırvatistan
Esvatini̇
Uruguay
Küba
Hindistan
Hollanda
Etiyopya
Venezuela