Publiko produktet
2221L Mechanical basin mixer
DELABIE

2221L Mechanical basin mixer

Deck-mounted mechanical basin mixer. Single hole mechanical mixer H. 60mm L. 100mm with hygienic flow straightener. Ø 35mm classic ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate regulated at 5 lpm. Hygiene control lever. Without pop-up waste. PEX flexibles F3/8". Reinforced fixing. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2221L
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuBasin mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-28
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)152
  • Genişlik (mm)52
  • Derinlik (mm)149
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)977
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika