Publiko produktet
2446L Mechanical basin mixer
2446L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2446L Mechanical basin mixer

    Wall-mounted mechanical basin mixer. Swivelling, flat under-spout L. 150mm in chrome-plated brass with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduce niches where bacteria can develop). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Supplied with STOP/CHECK connectors, M1/2" M3/4", ideal for hospitals. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2446L
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBasin mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)189
    • Genişlik (mm)215
    • Derinlik (mm)230
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1543
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika