Publiko produktet
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
2456EP 
SECURITHERM EP pressure-balancing mixer
    DELABIE
    Arşivlendi

    2456EP SECURITHERM EP pressure-balancing mixer

    -
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2456EP
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuBasin mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-24
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)174
    • Genişlik (mm)215
    • Derinlik (mm)243
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1605
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 19 15
    • OmniClass başlığıPressure Balanced Faucet Mixing Valves