Publiko produktet
2519LS Mechanical sink mixer
DELABIE

2519LS Mechanical sink mixer

Wall-mounted mechanical sink mixer. Wall-mounted mixer with swivelling, tubular spout L. 200mm with smooth interior (reduces bacterial development). Auto-draining under-spout Ø 22mm with star-shaped, brass flow straightener. Ø 40mm standard ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Flow rate 26 lpm at 3 bar. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer with 150mm centres supplied with offset standard connectors, M1/2" M3/4". Mechanical mixer ideal for healthcare faciliitiies, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer with 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2519LS
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuSink mixer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-06-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)251
  • Genişlik (mm)214
  • Derinlik (mm)275
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)2586
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika