Publiko produktet
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet
    DELABIE

    2551 Recessed mechanical mixer with angled outlet

    Mechanical shower mixer which can be recessed; with angled outlet, kit 2/2. Single control mixer with Ø 40mm standard ceramic cartridge. Pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 9 lpm (mixer only), 6 lpm at 3 bar with shower head. Solid control lever. Order a shower head to complete. Bright polished stainless steel cover plate 166 x 166mm with wall-mounted angled outlet. Mechanical shower mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Shower mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Order with a waterproof recessing housing ref. 254CBOX.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.2551
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-06-04
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)166
    • Genişlik (mm)166
    • Derinlik (mm)77
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1264
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMixers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
    Afganistan
    Almanya
    Angola
    Arjantin
    Avustralya
    Bahamalar
    Azerbaycan
    Arnavutluk
    Batı Sahara
    Bolivya
    Fiji
    Belize
    Bangladeş
    Avusturya
    Benin
    Brezilya
    New Caledonia
    Birleşik Devletler
    Bhutan
    Belçika
    Botswana
    Ekvador
    Papua Yeni Gine
    Dominik Cumhuriyeti
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Beyaz Rusya
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Solomon Adaları
    El Salvador
    Brunei Sultanlığı
    Bosna Hersek
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Timor-Leste
    Grönland
    Çin
    Bulgaristan
    Çad
    Guyana
    Vanuatu
    Guatemala
    Endonezya
    Çek Cumhuriyeti
    Cezayir
    Kolombiya
    Yeni Zelanda
    Haiti
    Ermenistan
    Danimarka
    Cibuti
    Paraguay
    Honduras
    Filipinler
    Estonya
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Peru
    Jamaika
    Filistin
    Finlandiya
    Ekvator Ginesi
    Şili
    Kanada
    Güney Kore
    Fransa
    Eritre
    Surinam
    Kostarika
    Gürcistan
    Hırvatistan
    Esvatini̇
    Uruguay
    Küba
    Hindistan
    Hollanda
    Etiyopya
    Venezuela