Publiko produktet
2561D Dispenser and bin
DELABIE

2561D Dispenser and bin

Dispenser and bin for hygienic bags. Stainless steel bin with flap on top. Hygienic bag dispenser beneath. Bin capacity: 9 litres. Hinged cover with lock and standard DELABIE key. Wall mounted. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 123 x 250 x 350mm. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.2561D
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-11-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)350
  • Genişlik (mm)250
  • Derinlik (mm)123
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010204
  • ETIM AdıAccessories, shower/WC
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-39 45 25 13
  • OmniClass başlığıSolid Waste Bins

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika