Publiko produktet
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs
    DELABIE

    464SBOX Recessed waterproof housing for TEMPOMATIC WCs

    Recessed waterproof housing, kit 1/2: Flush system without cistern: directly connected to pipework. Compatible with 230/6V mains supply (cable and transformer supplied). Collar with waterproof seal. Hydraulic connection to the outside and maintenance from the front. Adjusts to all types of installation (rails, solid walls, panels). Compatible with wall finishes from 10 - 120mm (while maintaining the minimum recessing depth of 93mm). Suitable for standard or "pipe-in-pipe" supply. Stopcock and flow rate adjustment, activation and electronic unit are all integrated and accessible from the front. Backflow prevention device inside the housing. Secure system flush without sensitive elements. Outlet connection for PVC tube Ø26/32mm. 30-year warranty. Order with control-plate with references 464000, 464050, 465000 or 465050.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.464SBOX
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuWC valve
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)276
    • Genişlik (mm)225
    • Derinlik (mm)211
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)773
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
    Afganistan
    Almanya
    Angola
    Arjantin
    Avustralya
    Bahamalar
    Azerbaycan
    Arnavutluk
    Batı Sahara
    Bolivya
    Fiji
    Belize
    Bangladeş
    Avusturya
    Benin
    Brezilya
    New Caledonia
    Birleşik Devletler
    Bhutan
    Belçika
    Botswana
    Ekvador
    Papua Yeni Gine
    Dominik Cumhuriyeti
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Beyaz Rusya
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Solomon Adaları
    El Salvador
    Brunei Sultanlığı
    Bosna Hersek
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Timor-Leste
    Grönland
    Çin
    Bulgaristan
    Çad
    Guyana
    Vanuatu
    Guatemala
    Endonezya
    Çek Cumhuriyeti
    Cezayir
    Kolombiya
    Yeni Zelanda
    Haiti
    Ermenistan
    Danimarka
    Cibuti
    Paraguay
    Honduras
    Filipinler
    Estonya
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Peru
    Jamaika
    Filistin
    Finlandiya
    Ekvator Ginesi
    Şili
    Kanada
    Güney Kore
    Fransa
    Eritre
    Surinam
    Kostarika
    Gürcistan
    Hırvatistan
    Esvatini̇
    Uruguay
    Küba
    Hindistan
    Hollanda
    Etiyopya
    Venezuela