Publiko produktet
510042N Double clothes hook
DELABIE

510042N Double clothes hook

Twin clothes hook. Wall-mounted coat hook made from high resistance white polyamide (Nylon). Bathroom coat hook with concealed fixings. Ø10mm tube. Dimensions: Ø 62 x 42mm. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.510042N
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)62
  • Genişlik (mm)62
  • Derinlik (mm)42
İlgili
  • Ana malzemeNaylon
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)32
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-21 15 19 13
  • OmniClass başlığıCoat Hooks

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika