Publiko produktet
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres
    DELABIE

    510461P Wall-mounted 304 stainless steel bin, 25 litres

    Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model. Capacity 25 litres. Bright polished bacteriostatic 304 stainless steel finish. Stainless steel thickness: 1mm. Dimensions: 155 x 355 x 460mm. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.510461P
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)460
    • Genişlik (mm)355
    • Derinlik (mm)155
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriPortekiz
    • Üretim yeriFransa
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWaste Receptacles
    • OmniClass numarası23-21 43 23
    • OmniClass başlığıSanitary Waste Receptacles

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika