Publiko produktet
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
510910S Large model toilet paper dispenser - 400m
    DELABIE

    510910S Large model toilet paper dispenser - 400m

    Toilet paper dispenser. Large model for 400m rolls. Toilet paper dispenser made from polished satin 304 stainless steel. Hinged cover makes it easier to refill and improves hygiene. With back-piece: protects paper from imperfections in wall, humidity and dust. With lock and standard DELABIE key. Level control. Dimensions: Ø 310mm, depth 132mm. 30-year warranty.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.510910S
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuAccessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2021-09-29
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)297
    • Genişlik (mm)309
    • Derinlik (mm)137
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)1839
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-21 43 15 29
    • OmniClass başlığıToilet Accessories Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika