Publiko produktet
511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm
DELABIE

511516W Basic drop-down grab bar, white, L. 760mm

Basic drop-down grab bar Ø 32mm, for people with reduced mobility. Drop-down grab bar made from white powder-coated stainless steel for WCs or showers. Visible fixings, secured to wall by a 6-hole stainless steel plate. Wall plate thickness: 3.5mm. Dimensions: 760 x 300 x 100mm. 30-year warranty. CE marked. DOC M compliant.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.511516W
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessibility
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-04-25
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-25 45 11 25 15
  • OmniClass başlığıPhysically Challenged Toilet Grab Bars

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika