Publiko produktet
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals
    DELABIE

    543000 TEMPOFIX 3 frame system for urinals

    Frame system for urinals Ø 35mm, kit 1/2: Black powder-coated steel frame for wall-mounted installation. Fixes to floor and load-bearing walls with anchoring bolts supplied. Adjustable bracket from 95 - 280mm. Frame height can be adjusted from 0 to 200mm. Ø 50mm soil pipe with waterproof seal and tube with connection washer Ø 35mm. Delivered pre-mounted. Compatible with solid wall finishes from 13 to 120mm. Supplied with recessed housing Valve configured for system flush, with accessories and connection protection. 30-year warranty. Order with control plate references 430000, 430010 or 430030.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.543000
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuFrame system
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-03-22
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1105
    • Genişlik (mm)526
    • Derinlik (mm)359
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)11307
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011370
    • ETIM AdıDouble wall/built-in element urinal with flush valve
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 açıklamasıUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass numarası23-31 21 13 13
    • OmniClass başlığıWall Mounted Water Flush Urinals

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
    Afganistan
    Almanya
    Angola
    Arjantin
    Avustralya
    Bahamalar
    Azerbaycan
    Arnavutluk
    Batı Sahara
    Bolivya
    Fiji
    Belize
    Bangladeş
    Avusturya
    Benin
    Brezilya
    New Caledonia
    Birleşik Devletler
    Bhutan
    Belçika
    Botswana
    Ekvador
    Papua Yeni Gine
    Dominik Cumhuriyeti
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Beyaz Rusya
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Solomon Adaları
    El Salvador
    Brunei Sultanlığı
    Bosna Hersek
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Timor-Leste
    Grönland
    Çin
    Bulgaristan
    Çad
    Guyana
    Vanuatu
    Guatemala
    Endonezya
    Çek Cumhuriyeti
    Cezayir
    Kolombiya
    Yeni Zelanda
    Haiti
    Ermenistan
    Danimarka
    Cibuti
    Paraguay
    Honduras
    Filipinler
    Estonya
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Peru
    Jamaika
    Filistin
    Finlandiya
    Ekvator Ginesi
    Şili
    Kanada
    Güney Kore
    Fransa
    Eritre
    Surinam
    Kostarika
    Gürcistan
    Hırvatistan
    Esvatini̇
    Uruguay
    Küba
    Hindistan
    Hollanda
    Etiyopya
    Venezuela