Publiko produktet
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs
    DELABIE

    564060 TEMPOFIX 3 wall-mounted frame system for WCs

    Wall-mounted frame system for wall-hung WCs, kit 1/2: Black powder-coated steel frame: - For fixing to load-bearing walls. - Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark). - Compatible with solid walls from 10 - 120mm. - Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer. - PVC soil pipe, Ø 100mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions. Recessed waterproof housing: flush system without cistern, directly connected to pipework. - Compatible with electronic or time flow valves for WCs. - Compatible with CR123 Lithium 6V battery. - Backflow prevention device inside the housing. - Integrated stopcock and flow rate regulation. Supplied pre-mounted. 30-year warranty. Order with control plate references 464006, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 or 763041.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.564060
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuFrame system
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-04-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1003
    • Genişlik (mm)446
    • Derinlik (mm)550
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)10624
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 15 13
    • OmniClass başlığıWall Mounted Tankless Toilets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika
    Afganistan
    Arnavutluk
    Angola
    Arjantin
    Avustralya
    Bahamalar
    Azerbaycan
    Avusturya
    Batı Sahara
    Bolivya
    Fiji
    Belize
    Bangladeş
    Beyaz Rusya
    Benin
    Brezilya
    New Caledonia
    Birleşik Devletler
    Bhutan
    Bosna Hersek
    Botswana
    Ekvador
    Papua Yeni Gine
    Dominik Cumhuriyeti
    Birleşik Arap Emirlikleri
    Bulgaristan
    Burkina Faso
    Falkland Adaları (Islas Malvinas)
    Solomon Adaları
    El Salvador
    Brunei Sultanlığı
    Çek Cumhuriyeti
    Burundi
    Fransız Guyanası
    Timor-Leste
    Grönland
    Çin
    Danimarka
    Çad
    Guyana
    Vanuatu
    Guatemala
    Endonezya
    Estonya
    Cezayir
    Kolombiya
    Yeni Zelanda
    Haiti
    Ermenistan
    Finlandiya
    Cibuti
    Paraguay
    Honduras
    Filipinler
    Fransa
    Demokratik Kongo Cumhuriyeti
    Peru
    Jamaika
    Filistin
    Hırvatistan
    Ekvator Ginesi
    Şili
    Kanada
    Güney Kore
    Hollanda
    Eritre
    Surinam
    Kostarika
    Gürcistan
    İngiltere
    Esvatini̇
    Uruguay
    Küba
    Hindistan
    İrlanda
    Etiyopya
    Venezuela