Publiko produktet
6612 Wall-mounted bin with lid and lock, 16 litres
DELABIE

6612 Wall-mounted bin with lid and lock, 16 litres

Wall-mounted rectangular bin for paper towels and waste paper. System for fixing a bag in the bin. With lock and standard DELABIE key. Bright polished stainless steel lid. Capacity 16 litres. Metal thickness: 1mm. White powder-coated. Dimensions: 130 x 275 x 475mm. 30-year warranty.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.6612
  • Ürün ailesiSanitary
  • Ürün grubuAccessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-03-08
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)472
  • Genişlik (mm)278
  • Derinlik (mm)136
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriFransa
  • Ağırlık net (Kg)4497
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • ETIM KoduEG017210
  • ETIM AdıBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary fittings and accessories
  • OmniClass numarası23-21 43 23
  • OmniClass başlığıSanitary Waste Receptacles

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika