Publiko produktet
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
6692 Pre-rinse set with mixer
    DELABIE

    6692 Pre-rinse set with mixer

    Complete pre-rinse set with bib tap suitable for intensive use in professional kitchens.

    Deck-mounted single hole mixer with slimline control lever.

    Supplied with F3/8" flexibles and non-return valves.

    Bib tap with telescopic, swivelling spout L. 200 - 290mm.

    - flow rate 16 lpm at the outlet.

    - valve head with control knob.

    White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

    Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

    Reinforced, food-grade, white flexible hose L. 0.95m.

    3/4" stainless steel column.

    Adjustable wall bracket.

    Stainless steel spring guide.

    30-year warranty.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.6692
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuPre-rinse sets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-02-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1235
    • Genişlik (mm)100
    • Derinlik (mm)520
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePVC
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)4.11
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011614
    • ETIM AdıLarge kitchen mixing tap
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Avrupa Afrika Güney Amerika Okyanusya Kuzey Amerika